Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 6 digitale Eingänge 100 bis 120 VAC in 1-Leitertechnik |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0x256F |
Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
Diagnose | |
Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
I/O-Versorgung extern | Ja, per SW-Status (typ. Schwelle 85 VAC) |
Leistungsaufnahme | |
Bus | 0,21 W |
I/O-intern | - |
I/O-extern | 0,68 W |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
EAC | Ja |
KC | Ja |
Digitale Eingänge
Nennspannung | 100 bis 120 VAC |
Eingangsfilter | |
Software | Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar |
Hardware | |
1 → 0 | ≤30 ms |
0 → 1 | ≤15 ms |
Anschlusstechnik | 1-Leitertechnik |
Nennfrequenz | 47 bis 63 Hz |
Schaltschwellen | |
Low | <20 VAC |
High | >79 VAC |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 1 Minute 1500 VAC |
Eingangsspannung | |
maximal | 132 VAC |
Eingangsstrom | |
120 VAC / 50 Hz | 8,5 mA |
120 VAC / 60 Hz | 10 mA |
Sensorversorgung
Spannung | Entspricht der Modulversorgung |
kurzschlussfest | Nein |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM12 gesondert bestellen |
Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20DI6553Beschreibung:
- 6 digitale Eingänge
- 100 bis 120 VAC Eingänge
- 50 Hz oder 60 Hz
- 1-Leitertechnik
- 240 V codiert
Das Modul ist mit 6 Eingängen in 1-Leitertechnik ausgestattet. Es ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 120 VAC ausgelegt.
Erforderliches Zubehör
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X20DI6553) | EXE / 811 KB | |
V2.6 HW Upgrade (X20DI6553) | EXE / 831 KB | |
V3.0 HW Upgrade (X20DI6553) | EXE / 1 MB | |
V3.0 HW Upgrade (X20DI6553) | EXE / 1 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20DI6553) | EXE / 1 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20DI6553 | PDF / 374 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |