X20DC2190

Kurzbeschreibung
I/O-Modul Ultraschall Wegmessmodul, 2 Wegmessstäbe, 4 Wegeerfassung, Geschwindigkeitsmessung
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,01 W
I/O-intern 1,1 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
KC Ja
B&R ID-Code 0x2188
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Kanäle für Weg- u. Geschwindigkeitsmessung
Geberversorgung
Spannung 24 VDC, modulintern, max. 150 mA
Überwachung Konfigurierbare Über-/Unterspannungsüberwachung (±10%, ±15%, ±20%, ±25%)
kurzschlussfest Ab Rev. D0
Eingänge
Wegmessung Auflösung = 0,01 mm, Messbereich = ±5,2 m
Geschwindigkeitsmessung Auflösung = 0,1 mm/s, Messbereich = ±3,2 m/s
Genauigkeit ±50 ppm ±5 ppm/Jahr
Kurzschlussschutz Nein
Anzahl 2
unterstützte Gebertypen Start/Stopp - Interface
EP-Start/Stopp - Interface
DPI/IP - Interface
Ein- u. Ausgangspegel RS422-Differenzpegel
Mehrmagnetmessung Ja, in Kombination pro Stab, insgesamt max. 4 Magnete
Ausgänge 1,6 µs Dauer Init Impuls
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20DC2190
Beschreibung:
  • Ultraschall Wegmessmodul
  • Wegmessung (Auflösung 10 μm)
  • Geschwindigkeitsmessung (Auflösung 100 μm/s)
  • 1-, 2-, 3- und 4-Magnetstabmessungen möglich
  • DPI/IP-Protokoll wird unterstützt

Mit diesem Modul können einerseits Wege ermittelt, gleichzeitig aber auch Geschwindigkeiten berechnet werden. An der RS422-Schnittstelle werden die Ultraschall Wegmessstäbe direkt angeschlossen. Die Kommunikation zum Messstab erfolgt über Start/Stopp Signale. Zusätzlich können über das DPI/IP-Protokoll z. B. Laufunterschiede im Stab direkt ausgelesen werden. Im Servicefall (beim Tauschen eines Stabes) kann so die Maschine rasch und ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand wieder in Betrieb genommen werden.

Das Modul ist für den Anschluss von 2 Messstäben mit insgesamt bis zu 4 Wegen ausgelegt. Das heißt, es können z. B. 2 Ultraschallgeber mit jeweils 2 Magneten oder einer mit 4 Magneten betrieben werden. Die Kombination 3/1 ist ebenfalls möglich. Für die Aufnehmer stehen auf dem Modul 24 VDC als externe Versorgung zur Verfügung.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM15 X20 Busmodul, mit Knotennummernschalter, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
X20BM11 X20 Busmodul, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20DC2190) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20DC2190) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20DC2190) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)DC2190 PDF / 880 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 3 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67, X90 KC-Zertifikate PDF / 7 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo