Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1x RS485/RS422 |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
| Abschlusswiderstand | Ja, per Status-LED |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O-intern | 1,44 W |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX | Zone 2, II 3G Ex ec IIC Gc |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| B&R ID-Code | 0x1FD0 |
| Statusanzeigen | Datenübertragung, Abschlusswiderstand, Betriebszustand, Modulstatus |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Signal | RS485/RS422 |
| Ausführung | Kontaktierung über 12-polige Feldklemme X20TB12 |
| Anzahl der Stationen |
RS485: Maximal 32 Teilnehmer RS422: Maximal 10 Teilnehmer (Empfänger) |
| max. Reichweite | 1200 m |
| Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s |
| FIFO | 1 kByte |
| Abschlusswiderstand | Im Modul integriert |
| Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | RS485/RS422 (IF1) zu Bus und I/O-Versorgung getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Feldklemme 1x X20TB06 oder X20TB12 gesondert bestellen Busmodul 1x X20BM11 gesondert bestellen |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
Materialnummer:
X20CS1030Beschreibung:
- RS485/RS422-Schnittstelle für das serielle dezentrale Anbinden komplexer Geräte an das X20 System
- Integrierter Abschlusswiderstand
Neben Standard-I/Os sind häufig komplexe Geräte dezentral anzubinden. Genau für diesen Fall sind die X20CS Kommunikationsmodule gedacht. Sie sind als normale X20 Elektronikmodule an jeder Stelle der dezentralen Backplane einsetzbar.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.7 HW Upgrade (X20CS1030) | EXE / 461 KB | |
| V2.7 HW Upgrade (X20CS1030) | EXE / 3 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20CS1030) | EXE / 460 KB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20CS1030) | EXE / 4 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20CS1030) | EXE / 3 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (X20CS1030) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20(c)CS1030 | PDF / 2 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |