DWL@DWL10000059464
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 29.10.2012 | 460 KB | EXE | AS3.0_HW_X20CS1030.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CS1030) Revisionsinformationen X20CS1030 Version 1.3.0.0: ID: 290400 Unterstützung Cyclicstream Zusätzliches Funktionsmodel "Cyclicstream" implementiert (AR J4.02) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(12) Version 1.2.5.0: ID: 222735 Unterstützung ACOPOSinverter (Modbus) ab AR Version B3.01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(12) Version 1.2.4.0: ID: 221085 Neuer Konfigurationsdatenpunkt : BlockForwardDelay Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(12) Version 1.2.3.0: ID: 188125 Fehler in Message FIFO und BC Betrieb korrigiert Fehler in Message FIFO und BC Betrieb korrigiert, neue FW V12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(12) Version 1.2.2.1: ID: 182940 Textkorrekturen im HWC Textkorrekturen im HWC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(11) Version 1.2.2.0: ID: 175080 Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Betrieb SGC und Korrektur X2X Uart; neue FW V11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(11) Version 1.2.1.0: ID: 169820 Erweiterung Flat Stream Funktionsmodel und Buscontrollerbetrieb Erweiterung Flat Stream Funktionsmodel und Buscontrollerbetrieb Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(10) Version 1.1.0.0: ID: 165390 Neue Firmware V6 und HWC V1.1.0.0 Support Streamer undPowerlink BC Supervision Kanal Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8144_1.fw(6) |
|||||