X20CP3485

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK V1/V2, 2x USB, 1x X2X Link
Systemmodul Zentraleinheit
Allgemeines
B&R ID-Code 0x2165
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU Funktion, Übertemperatur, Ethernet, POWERLINK, CompactFlash, Batterie
Diagnose
Batterie Ja, per Status-LED und SW-Status
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
CompactFlash Ja, per Status-LED
Ethernet Ja, per Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
Übertemperatur Ja, per Status-LED
Diagnose - Lüfter -
Unterstützung
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Leistungsaufnahme ohne Speicherkarte, ohne Schnittstellenmodul und USB 10,5 W
Interne Leistungsaufnahme der X2X Link und I/O-Versorgung
Bus 1,42 W
I/O-intern 0,6 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
IF1 - IF3 Ja
IF1 - IF4 Nein
IF1 - IF5 Nein
IF1 - IF6 Ja
IF2 - IF4 Ja
IF2 - IF5 Ja
IF3 - IF4 Ja
IF3 - IF5 Ja
IF4 - IF5 Nein
IF4 - IF6 Ja
IF5 - IF6 Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
SPS - IF3 Ja
SPS - IF4 Nein
SPS - IF5 Nein
SPS - IF6 Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 2,2 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 7 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Versorgung - Allgemeines
Statusanzeigen Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, Datenübertragung RS232
Diagnose
Datenübertragung RS232 Ja, per Status-LED
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Potenzialtrennung
I/O-Einspeisung - I/O-Versorgung Nein
CPU/X2X Link Einspeisung - CPU/X2X Link Versorgung Ja
Controller
CompactFlash Slot 1
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s, -20 bis 20 ppm Genauigkeit bei 25°C
FPU Ja
Prozessor
Typ Celeron 400
L2 Cache 256 kByte
Daten- und Programmcode L1 Cache 2 x 16 kByte
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Modulare Schnittstellensteckplätze 3
Remanente Variablen max. 256 kByte
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 400 µs
Typische Befehlszykluszeit 0,0055 µs
Datenpufferung
Batterieüberwachung Ja
Lithiumbatterie mind. 3 Jahre
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 32 MByte SDRAM
User RAM 1 MByte SRAM
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Typ RS232
Ausführung Kontaktierung über 12-polige Feldklemme TB12
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Schnittstelle IF3
Feldbus POWERLINK V1/V2
Typ 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3)
Ausführung RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Schnittstelle IF4
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF5
Typ USB 1.1
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF6
Typ X2X Link Master
Anzahl 1
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage 0 bis 55°C
senkrechte Einbaulage 0 bis 50°C
Derating -
Lagerung -25 bis 70°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen
Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten
X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten
X20 Feldklemme 12fach ist im Lieferumfang enthalten
Abdeckungen für Schnittstellenmodulsteckplätze sind im Lieferumfang enthalten
Abmessungen
Breite 200 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 85 mm
Materialnummer:
X20CP3485
Beschreibung:
  • Intel Celeron 400 Performance mit zusätzlichem I/O Prozessor
  • Ethernet, POWERLINK und USB OnBoard
  • 3 Steckplätze für modulare Schnittstellenerweiterung
  • CompactFlash als wechselbarer Programmspeicher
  • Lüfterlos
  • Extrem kompakt

Die X20CP3485 ist eine leistungsfähige Zentraleinheit für das X20 System. Die besonderen Stärken der CPU liegen bei Anwendungen, bei denen niedrige Zykluszeiten gefordert sind, sehr große Datenmengen verarbeitet werden müssen oder bei denen Fließkommaberechnungen benötigt werden.

USB und Ethernet sind OnBoard. Darüber hinaus verfügt die CPU über einen POWERLINK Anschluss für harte Echtzeitkommunikation. Zusätzlich gibt es drei flexibel nutzbare Steckplätze für weitere Schnittstellenmodule.

Die beiden CPU Varianten X20CP3485 und X20CP3485-1 unterscheiden sich nur in der Größe des SDRAM Arbeitsspeichers.

Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended Temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MByte extended Temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MByte extended Temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MByte extended Temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MByte extended Temp.
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended Temp.
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R (SLC)
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X20CP3485) EXE / 2 MB
V3.0 HW Upgrade (X20CP3485) EXE / 3 MB
V3.0 HW Upgrade (X20CP3485) EXE / 3 MB
V4.0 HW Upgrade (X20CP3485) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20CP3485 PDF / 4 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 CPU 3-Slot X20CP3x8x ZIP / 202 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
BV Type Approval Certificate - X20 PDF / 556 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 191 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo