Kurzbeschreibung
| Schnittstellen | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK V1/V2, 2x USB, 1x X2X Link |
| Systemmodul | Zentraleinheit |
Allgemeines
CPU und X2X Link Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Eingangsstrom | max. 2,2 A |
| Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
| Verpolungsschutz | Ja |
Eingang I/O-Versorgung
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Ausgang I/O-Versorgung
| Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
| Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Versorgung - Allgemeines
| Statusanzeigen | Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, Datenübertragung RS232 |
| Diagnose | |
| Datenübertragung RS232 | Ja, per Status-LED |
| Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Überlast | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Potenzialtrennung | |
| I/O-Einspeisung - I/O-Versorgung | Nein |
| CPU/X2X Link Einspeisung - CPU/X2X Link Versorgung | Ja |
Controller
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | RS232 |
| Ausführung | Kontaktierung über 12-polige Feldklemme TB12 |
| Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s |
| Schnittstelle IF2 | |
| Typ | Ethernet |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Schnittstelle IF3 | |
| Feldbus | POWERLINK V1/V2 |
| Typ | 100 Base-T (ANSI/IEEE 802.3) |
| Ausführung | RJ45 geschirmt |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Schnittstelle IF4 | |
| Typ | USB 1.1 |
| Ausführung | Typ A |
| max. Ausgangsstrom | 0,5 A |
| Schnittstelle IF5 | |
| Typ | USB 1.1 |
| Ausführung | Typ A |
| max. Ausgangsstrom | 0,5 A |
| Schnittstelle IF6 | |
| Typ | X2X Link Master |
| Anzahl | 1 |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | 0 bis 55°C, lüfterlos: 0 bis 45°C |
| senkrechte Einbaulage | 0 bis 55°C, lüfterlos ist nicht erlaubt |
| Derating | - |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Anmerkung |
Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten X20 Feldklemme 12fach ist im Lieferumfang enthalten Abdeckungen für Schnittstellenmodulsteckplätze sind im Lieferumfang enthalten |
| Abmessungen | |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 85 mm |
Materialnummer:
X20CP1486Beschreibung:
- Intel Celeron 650 Performance mit zusätzlichem I/O Prozessor
- Ethernet, POWERLINK und USB OnBoard
- 1 Steckplatz für modulare Schnittstellenerweiterung
- CompactFlash als wechselbarer Programmspeicher
- Lüfter von außen werkzeuglos tauschbar
- Extrem kompakt
Die X20CP1486 ist eine High Performance CPU für das X20 System. Das Einsatzfeld reicht von High End Anwendungen im Maschinenbau bis zu anspruchsvollen Aufgaben in der Prozesstechnik.
USB und Ethernet sind OnBoard. Darüber hinaus verfügt die CPU über einen POWERLINK Anschluss für harte Echtzeitkommunikation. Lediglich die Reduzierung auf einen Steckplatz für Schnittstellenmodule bei verringerter Baubreite unterscheidet X20CP1486 und X20CP3486.
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
| 0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
| 5CFCRD.2048-06 | CompactFlash 2 GByte B&R (SLC) |
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Sonstiges
| X20AC0EF1 | X20 CPU Wechsellüfter |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V2.6 HW Upgrade (X20CP1486) | EXE / 2 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20CP1486) | EXE / 4 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20CP1486) | EXE / 2 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20CP1486 | PDF / 4 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP X20 CPU Module X20CP1x8x | ZIP / 7 MB | |
| Abmessungen PDF X20 CPU 1-Slot X20CP148x | PDF / 5 KB |