Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1x RS485/RS422 |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED |
| Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| B&R ID-Code | 0xE233 |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Datenübertragung |
| Leistungsaufnahme | 0,42 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Signal | RS485/RS422 |
| Ausführung | 9-polige DSUB-Buchse |
| max. Reichweite | 1200 m |
| Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s |
| FIFO | 16 Byte in Sende- und Empfangsrichtung |
| Abschlusswiderstand | Extern mittels T-Stück (0G1000.00-090) |
| Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | SPS zu RS485/RS422 (IF1) getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | Bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Steckplatz | In X20c SPS |
Materialnummer:
X20cIF1030Beschreibung:
- RS485/RS422-Anschaltung

Das Schnittstellenmodul wird zur anwendungsspezifischen Erweiterung der X20 Steuerungen verwendet. Es ist mit einer RS485/RS422-Schnittstelle ausgestattet.
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
| 0G1000.00-090 | X20 Schnittstellenmodul, beschichtet, 1 RS422/485-Schnittstelle, max. 115,2 kBit/s, potenzialgetrennt |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (X20cIF1030) | EXE / 430 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20cIF1030) | EXE / 720 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Coated Module | PDF / 62 KB | |
| Datenblatt X20(c)IF1030 | PDF / 3 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Schnittstellen Modul X20IF1020, 1030 | ZIP / 1 MB |