DWL@DWL10000301165
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 23.07.2021 | 720 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1030.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1030) Revisionsinformationen X20cIF1030 Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 718870 Mögliches Hochlaufproblem behoben In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul beim Hochlauf nicht zuverlässig erkannt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57907_3.pci(11), 1\57907_4.pci(14) Version 1.2.2.0: ID: 668185 Unterstützung HW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 701300 / Support ID: 400314137 Fehlerbehebung von den Spurious Interrupts, die auf den Compact CPU's manchmal einen SERVICE-Mode verursachten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57907_3.pci(11), 1\57907_4.pci(13) Version 1.1.7.0: ID: 465680 Aktualisierte OnlineHilfe, Datenpunkt ModuleOk hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.1: ID: 400960 Hardwaredatei überarbeitet Anpassung an X20IF1030 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.0: ID: 342575 Unterstützung X20cIF1030 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 16.03.2021 | 718 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1030.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1030) Revisionsinformationen X20cIF1030 Version 1.3.0.0: ID: 718870 Mögliches Hochlaufproblem behoben In seltenen Fällen könnte es vorkommen, dass das Modul beim Hochlauf nicht zuverlässig erkannt wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57907_3.pci(11), 1\57907_4.pci(14) Version 1.2.2.0: ID: 668185 Unterstützung HW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 701300 / Support ID: 400314137 Fehlerbehebung von den Spurious Interrupts, die auf den Compact CPU's manchmal einen SERVICE-Mode verursachten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57907_3.pci(11), 1\57907_4.pci(13) Version 1.1.7.0: ID: 465680 Aktualisierte OnlineHilfe, Datenpunkt ModuleOk hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.1: ID: 400960 Hardwaredatei überarbeitet Anpassung an X20IF1030 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.0: ID: 342575 Unterstützung X20cIF1030 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.2.0 | * | 16.09.2020 | 717 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1030.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1030) Revisionsinformationen X20cIF1030 Version 1.2.2.0: ID: 668185 Unterstützung HW-Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 701300 / Support ID: 400314137 Fehlerbehebung von den Spurious Interrupts, die auf den Compact CPU's manchmaleinen SERVICE-Mode verursachten Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57907_3.pci(11), 1\57907_4.pci(13) Version 1.1.7.0: ID: 465680 Aktualisierte OnlineHilfe, Datenpunkt ModuleOk hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.1: ID: 400960 Hardwaredatei überarbeitet Anpassung an X20IF1030 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.0: ID: 342575 Unterstützung X20cIF1030 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.7.0 | * | 12.02.2016 | 654 KB | EXE | AS4_HW_X20cIF1030.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (X20cIF1030) Revisionsinformationen X20cIF1030 Version 1.1.7.0: ID: 465680 Aktualisierte OnlineHilfe, Datenpunkt ModuleOk hinzugefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.1: ID: 400960 Hardwaredatei überarbeitet Anpassung an X20IF1030 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) Version 1.0.0.0: ID: 342575 Unterstützung X20cIF1030 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57907_3.pci(5) |
|||||