Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Kabelquerschnitte
AWG 7x AWG 24
mm² 7x 0,25 mm²
Zulassungen
CE Ja
Kabelaufbau
Außenmantel
Material Spezial PVC
Farbe grau (RAL 7036), schwarz (RAL 9005)
Leiter
Aderisolation SR-PVC
Aderfarben rot, gelb, grün, schwarz, braun, orange
Typ Cu-Litzen 7x AWG 24
Verseilung Adern in Lagen
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung 300 V
Prüfspannung
Ader - Ader 1500 V
Leiterwiderstand max. 87 Ω/km
Isolationswiderstand min. 100 MΩ/km bei +20°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
feste Verlegung -30 bis 80°C
flexible Verlegung -15 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 1,5 m
Durchmesser 4,9 mm
Biegeradius 15x Außendurchmesser
Materialnummer:
X20CA4S00.0015
Beschreibung:
SmartWire Anschlusskabel, X20TB12 auf SmartWire Stecker, 1,5 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo