X20BM13

Kurzbeschreibung
Busmodul Busmodul, für X20 SafeIO Module, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Allgemeines
Leistungsaufnahme
Bus 0,13 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
cULus E537419
Engine Generator Controller
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 2000 m, keine Einschränkung
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Rastermaß 12,5+0,2 mm
Materialnummer:
X20BM13
Beschreibung:
  • Busmodul für einfachbreite SafeIO-Module
  • Die interne I/O-Versorgung ist duchverbunden

Das Busmodul dient als Basis für alle einfachbreiten SafeIO-Module. Die interne I/O-Versorgung ist durchverbunden.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20BM13) EXE / 775 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)BMxx - Legacy PDF / 1 MB
Datenblatt X20(c)BMxx - mapp Safety PDF / 1 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Busmodul ZIP / 16 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
E537419 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 617 KB
EU-Konformitätserklärung CE_Declaration_FS_X20 PDF / 420 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo