Kurzbeschreibung
| Zubehör | POWERLINK Hybridkabel, M12 Y-kodiert |
Allgemeines
| Kabelquerschnitte | ((4x 0,15 mm²) + (4x 0,6 mm²)) |
| Beständigkeit |
Flammwidrigkeit nach UL 1581, Abschnitt 1061 Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1 und VDE 0282 Teil 10
|
| Zulassung |
CE
|
Kabelaufbau
| Versorgungsleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | weiß, blau, rot, schwarz |
| Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
| Querschnitt | 0,6 mm² |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | weiß/orange, orange, weiß/grün, grün |
| Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
| Querschnitt | 0,15 mm² |
| Gesamtverseilung | Ja |
| Gesamtschirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Außenmantel | |
| Material | PUR (Halogenfrei, Adhäsionsarm) |
| Farbe | Schwarz RAL 9005 |
| Bedruckung | B&R Materialnummer, Fertigungswoche, Produktionsland, UL E-File Nummer |
Steckverbindung
| Typ | 2x M12 SPEEDCON, Y-kodiert, male |
| Steckzyklen | mind. 100 |
| Kontakte | 8 (4 Versorgungs- und 4 Signalkontakte) |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | max. 50 VDC (Spitzenwert) |
| Nennstrom |
4 A Versorgungsleiter 0,5 A Signalleiter
|
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
| Ader - Schirm | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
| Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC11801 |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Leiterwiderstand | |
| Versorgungsleiter | max. 34,6 Ω/km |
| Signalleiter | max. 280 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ/km |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP67 |
| M12 Stecker | IP67 (gesteckt und verschraubt) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| feste Verlegung |
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder) -40 bis 90 °C (Kabel)
|
| flexible Verlegung |
-25 bis 90 °C (M12-Steckverbinder) -30 bis 70 °C (Kabel)
|
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 2,0 m |
| Durchmesser | 7,6 ±0,2 mm |
| Biegeradius | |
| nach Installation | mind. 10 Außendurchmesser |
| während Installation | mind. 5 Außendurchmesser |
| schleppkettentauglich | Ja |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | 3 m/s² |
| Biegewechsel | 2.000.000 |
| Geschwindigkeit | 3 m/s |
| Gewicht | ca. 218 g |
Materialnummer:
VCA0Y0020Beschreibung:
- POWERLINK Hybridkabel - 2,0m - Nicht empfohlen für neue Projekte