Kurzbeschreibung
| Schnittstellen | 1x USB3.0, 2x Giga-Ethernet |
| Systemmodul | Edge controller |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED |
| Netzwerkstatus | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | in Vorbereitung |
| B&R ID-Code | 0x35A6 |
| Kühlung | Lüfterlos |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Netzwerkstatus |
| Leistungsaufnahme | 9,6 W |
Eingang Versorgung
| Eingangsspannung |
24 VDC -20% / +25% SELV/PELV (Nennspannung: 24 VDC) |
| Eingangsstrom | max. 0,4 A |
| Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
| Verpolungsschutz | Ja |
Controller
| Prozessor | |
| L1 Cache | |
| Datencode | 32 kByte |
| Programmcode | 32 kByte |
| Typ | Cortex-A53 |
| Taktfrequenz | 1,6 GHz |
| Gesamtanzahl der Kerne | 4 |
| Architektur | 64 Bit |
| L2 Cache | 512 kByte |
| Standardspeicher | |
| Arbeitsspeicher | 4 GByte LPDDR4-SDRAM |
| Anwenderspeicher | |
| Typ | MicroSD |
| Datenerhaltung | 10 Jahre (neuwertig) bis 1 Jahr (Ende der Lebensdauer) |
| Kapazität | 64 GB |
| Lifetime Monitoring | Ja |
| MTBF | > 3.000.000 Stunden (bei 25°C) |
| schreibbare Datenmenge | 166 TByte |
| Sequentielles Lesen | 100 MB/s |
| Sequentielles Schreiben | 45 MB/s |
| Software | B&R spezifisches Debian Image |
| Echtzeituhr | Nullspannungssicher, ±20 ppm bei 25°C |
| Floating Point Unit (FPU) | Ja |
Schnittstellen
| ETH0 und ETH1 | |
| Übertragung | |
| Physik | 100BASE-TX/1000BASE-T |
| Halbduplex | Ja |
| Vollduplex | Ja |
| Autonegotiation | Ja |
| Auto-MDI/MDIX | Ja |
| Typ | 2x Ethernet |
| Ausführung | 2x RJ45 geschirmt |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s und 1 GBit/s |
| USB | |
| Typ | USB 2.0 / 3.0 |
| Ausführung | Typ A |
| Modem | |
| Typ | Quectel EG21-GL LTE Cat 1 |
| Ausführung | RP-SMA female |
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung |
Ethernet zueinander und zu Versorgung getrennt USB zur Versorgung nicht getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Nein |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,6°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | Nicht erlaubt |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 70°C |
| Transport | -40 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 27,5 mm |
| Höhe | 124 mm |
| Tiefe | 92 mm |
| Gewicht | 165 g |
Materialnummer:
X20EDS410-4GBeschreibung:
Der X20 Edge von B&R verbindet die Maschinensteuerung mit den Planungssystemen und ermöglicht so einen tiefen Einblick in die Produktion. Die ARM-basierte CPU und das Linux-Betriebssystem bieten flexible Programmiermöglichkeiten wie Python und eine Container-basierte Umgebung für die Bereitstellung von KI-, Machine-Learning- und IIoT-Anwendungen. Duale Ethernet-Ports und ein 4G Global Modem eröffnen Kommunikationsmöglichkeiten mit OPC UA und Cloud-Konnektivität und sorgen so für einen nahtlosen Datenfluss zwischen Maschinen und IT- Infrastruktur. Der X20 Edge eignet sich ideal als intelligentes IIoT-Gateway und bietet Maschinenbauern eine einfache Möglichkeit zur Integration digitaler Services. Endbenutzer erhalten Zugriff auf detaillierte Analysen – alles in einem kompakten, industrietauglichen Gerät.
Optionales Zubehör
Klemmblöcke
| 0TB1102.2100-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig, Push-in-Klemme 1,5 mm² |
| Allgemein | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| B&R IIoT Connector User's Manual | PDF / 5 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20EDS410(-4G) | PDF / 2 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| STEP-Datei - X20EDS410-4G | ZIP / 2 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL Certificate of Compliance X20 | PDF / 3 MB | |
| X20, X67, X90 KC-Zertifikate | PDF / 7 MB |