Kurzbeschreibung
| Schnittstellen | POWERLINK |
| Systemmodul | Zentraleinheit |
Allgemeines
| Systemvoraussetzungen | |
| Automation Studio | ab 3.0.80 |
| Automation Runtime | ab 3.00 |
| SafeDESIGNER | ab 2.71, bis 3.0 |
| Safety Release | ab 1.3, bis 1.6 |
| Diagnose | |
| CPU-Funktion | Ja, per Status-LED |
| POWERLINK | Ja, per Status-LED |
| SafeKEY | Ja, per Status-LED |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| Functional Safety |
cULus FSPC E361559 Energy and Industrial Systems Certified for Functional Safety ANSI UL 1998:2013 |
| Functional Safety |
IEC 61508:2010, SIL 3 EN 62061:2005/A2:2015, SIL 3 EN ISO 13849-1:2015, Cat. 4 / PL e IEC 61511:2004, SIL 3 |
| Functional Safety | EN 50156-1:2004 |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: A (0 to 45 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC21B Temperature: 5 - 45 °C Vibration: 0.7 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
| Kühlung | Lüfterlos |
| Statusanzeigen | CPU-Funktion, POWERLINK, SafeKEY |
| Leistungsaufnahme | 5,1 W |
Sicherheitstechnische Kennwerte
| EN ISO 13849-1:2015 | |
| Kategorie | KAT 4 |
| PL | PL e |
| DC | >94% |
| MTTFD pro Kanal | 2500 Jahre |
| Gebrauchsdauer | max. 20 Jahre |
|
IEC 61508:2010, IEC 61511:2004, EN 62061:2013 |
|
| PFH / PFHd | |
| Modul | <1*10-10 |
| openSAFETY drahtgebunden | Vernachlässigbar |
| openSAFETY drahtlos | <1*10-14 * Anzahl der openSAFETY Pakete je Stunde |
| SIL CL | SIL 3 |
| SFF | >90% |
| PFD pro Kanal | <2*10-5 |
| Proof Test Interval (PT) | 20 Jahre |
Funktionalität
| Anzahl der unterstützten Sicherheitsknoten | max. 100 |
| Kommunikation untereinander | Freie Kommunikation zu max. 10 anderen SafeLOGIC möglich |
| Unterstützung von Maschinenoptionen | Ja |
| Unterstützung von SafeMOTION | Ja |
| Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit | 1 ms |
Feldbus
| Typ | POWERLINK |
| Ausführung | Interner 2fach Hub, 2x geschirmter RJ45 Port |
| Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Zykluszeit | max. 20 ms |
Versorgung
| Nennspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
| Verpolungsschutz | Ja |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | 0 bis 55°C |
| senkrechte Einbaulage | 0 bis 45°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 87,5+0,2 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 75 mm |
| Anmerkung |
Programmspeicher (SafeKEY) gesondert bestellen X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten X20 Feldklemme 12-polig, Safety codiert, ist im Lieferumfang enthalten SafeKEY Abdeckung ist im Lieferumfang enthalten |
| Gewicht | 290 g |
Materialnummer:
X20SL8011Beschreibung:
Die SafeLOGIC übernimmt innerhalb der sicherheitstechnischen Applikation alle zentralen Aufgaben. Dabei wird zwischen drei unterschiedlichen Funktionsbereichen unterschieden. Das Configuration Management überwacht die sicherheitstechnische Gesamtkonfiguration der Anwendung. Das Parameter Management sorgt dafür, dass im Austauschfall neu installierte Module die richtigen und zur Applikation gültigen Parameter erhalten. Und zuletzt hat die SafeLOGIC selbstverständlich auch die Aufgabe, das sicherheitstechnische Applikationsprogramm abzuarbeiten.
Erforderliches Zubehör
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (X20SL8011) | EXE / 7 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20SL8011) | EXE / 7 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20SL8011) | EXE / 7 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Beipackzettel SafeLOGIC | PDF / 553 KB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP X20SL80xx | ZIP / 65 KB | |
| Abmessungen PDF X20 Zentraleinheit | PDF / 48 KB | |
| DXF Datei X20SL80xx | ZIP / 8 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Sistema (VDMA) Bibliothek | ZIP / 5 KB |