Materialnummer Beschreibung
X20SRT402 X20 Sicheres digitales Mischmodul, reACTION Technology für Safety, 150 µs sichere Zykluszeit, 4 sichere digitale Eingänge Typ A, Eingangsfilter parametrierbar, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, 2 sichere digitale Ausgänge Typ B2, 24 VDC, 0,2 A, OSSD <10 µs
X20SRT806 X20 Sicheres digitales Mischmodul, reACTION Technology für Safety, 150 µs sichere Zykluszeit, 8 sichere digitale Eingänge Typ A, Eingangsfilter parametrierbar, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, 6 sichere digitale Ausgänge Typ B2, 24 VDC, 0,2 A, OSSD <10 µs
X20SRT842 X20 Sicheres digitales Mischmodul, reACTION Technology für Safety, 150 µs sichere Zykluszeit, 8 sichere digitale Eingänge Typ A, Eingangsfilter parametrierbar, 4 Pulsausgänge, 24 VDC, 4 sichere digitale Ausgänge Typ A, 24 VDC, 3 A, OSSD <500 µs, 2 sichere digitale Ausgänge Typ B2, 24 VDC, 50 mA, OSSD <500 µs

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo