Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| TÜV SÜD | Certified to UL508 |
Netzanschluss
| Netzeingangsspannung | 1x 200 bis 240 VAC ±10% |
| Frequenz | 50 / 60 Hz ±4% |
| SCCR | 5 kA |
Leistungsausgang
| Ausgangsleistung | max. 1500 W |
Ausgang
| Ausgangsspannung | 28 VDC |
Einsatzbedingungen
| Zulässige Einbaulagen | |
| vertikal hängend | Ja (Filterelement unten) |
| horizontal liegend | Nein |
| horizontal stehend | Nein |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| nominal | 0 bis 500 m |
| maximal | 2000 m |
| Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 2 (nicht leitfähige Verschmutzung) |
| Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 | II |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | -20 bis 71°C |
| maximal | 71 °C |
| Lagerung | -20 bis 75°C |
| Transport | -20 bis 75°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 20 bis 90% |
| Lagerung | 20 bis 90% |
| Transport | 20 bis 90% |
Materialnummer:
8FZAP0.00.0100-1Beschreibung:
SuperTrak Motorleistungsversorgung 1,5 m 1500W 28VDC Netzteil zur Stromversorgung des Shuttle-Antriebs. Enthält: - Hardware für die Montage - 1,5 m Kabelbaum für den Anschluss an das Bussystem
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch | PDF / 26 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E505806 UL Certificate of Compliance SuperTrak Leistungsversorgungen | PDF / 227 KB | |
| EU Konformitätserklärung Transport Systems SuperTrak | PDF / 61 KB |