Allgemeines
Diagnose
Versorgung 24 VDC OUT: Ja, per LED und SW-Status
24 VDC X2X: Ja, per SW-Status
X2X Link Ja, per SW-Status
Überlast Ja, per SW-Status (Ausgänge)
Eingangskapazität
Modulversorgung 47 µF / 7,5 Ω
I/O-Versorgung 47 µF
Potenzialtrennung
Digitale Ausgänge - 24 VDC X2X, OUT Versorgung Nein
X2X Link - 24 VDC X2X, OUT Versorgung Ja
X2X Link - digitale Ausgänge Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
B&R ID-Code 0x1CE5
Status-LED Ja (Farb-/Blinkcode)
24 VDC OUT Versorgung (DCOK LED) = Ja
Statusanzeigen Betriebstatus und Versorgung
Leistungsaufnahme max. 0,75 W
Dezentrale Ventilinselanschaltung für 25-pol DSUB Multipolanschluss 16 Ventile
Beschaltung
Busanschluss 11-polig
GND-Pin 22, 23, 24, 25
Versorgung via Busanschluss
Schnittstellen
Anwenderschnittstelle
Ausführung 11-polige Steckerleiste
Typ X2X Link Slave
Digitale Ausgänge
Schaltverzögerung
0 → 1 typ. 150 μs / max. 200 μs
1 → 0 typ. 175 μs / max. 250 μs
Schaltspannung 24 VDC ±25%
Summennennstrom 1,6 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
Typ Highside Treiber (Source)
max. Ausgangsstrom 0,1 A
max. Schaltfrequenz 100 Hz
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 55°C
Lagerung -20 bis 70°C
Transport -20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1 x 0TB1111.8110 gesondert bestellen
Montage DSUB 25-polig, Schraubbefestigung, 4-40 UNC
Gewicht 56 g
Modulabmessungen incl. Befestigungslaschen 63 x 59 x 20 mm (H x B x T)
Materialnummer:
7XV116.50-11
Beschreibung:
Dezentrale Ventilinselanschaltung, 16 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pins 22,23,24,25, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP20, Feldklemme 1x 0TB1111 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB1111.8110-1 Zubehör Feldklemme, 11-polig, Push-In-Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB1111.8110 Zubehör Feldklemme, 11-polig, Federzugklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
0TB1111.8010 Zubehör Schraubklemme, 11-polig, Schraubklemme 1,5 mm², Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (7XV116.50-11) EXE / 727 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Compact I/O Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
XV Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF / STEP XV IP20 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
Sicheres Abschalten von Potentialgruppen PDF / 211 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo