Materialnummer Beschreibung
7XV116.50-01 Dezentrale Ventilinselanschaltung, 16 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-pol DSUB-Multipolanschluss, GND Pins 22,23,24,25 X2X Link, potenzialgetrennt, gemeinsame 24 VDC Versorgung, Feldklemme 1x 0TB710.91 gesondert bestellen!
7XV116.50-11 Dezentrale Ventilinselanschaltung, 16 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pins 22,23,24,25, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP20, Feldklemme 1x 0TB1111 gesondert bestellen!
7XV116.50-12 Dezentrale Ventilinselanschaltung, 16 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pins 13,22,23,24,25, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP20, Feldklemme 1x 0TB1111 gesondert bestellen!
7XV116.50-51 Dezentrale Ventilinselanschaltung, 16 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pins 22,23,24,25, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP67
7XV116.50-62 Dezentrale Ventilinselanschaltung, 16 digitale Ausgänge, 0,1 A, 24 VDC, für 25-poligen DSUB-Multipolanschluss, GND Pins 13,22,23,24,25, X2X Link, potenzialgetrennt, Schutzart IP67

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo