Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 16 digitale Ausgänge zur Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik
16 digitale Eingänge für Rückmeldungen
Allgemeines
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus 500 Veff
Nennspannung 24 VDC
B&R ID-Code 0x1AEE
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Digitaleingang, Versorgungsspannung, Busfunktion
Diagnose
Ausgänge Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per Status-LED und SW-Status
Anschlusstechnik
X2X Link M12 B-codiert
Ausgänge M16 19-polig
Eingänge 8x M12 A-codiert
I/O-Versorgung M8 4-polig
Leistungsaufnahme
I/O-intern 1,3 W
X2X Link Versorgung 0,75 W
Zulassungen
CE Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc
IP67, Ta = 0 - max. 60 °C
TÜV 05 ATEX 7201X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
EAC Ja
KC Ja
I/O-Versorgung
Nennspannung 24 VDC
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Integrierte Schutzfunktion Verpolungsschutz
Leistungsaufnahme
Sensor-/Aktorversorgung max. 12 W
Digitale Eingänge
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 Typ 1
Eingangsspannung 18 bis 30 VDC
Eingangsstrom bei 24 VDC typ. 4,4 mA
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware ≤100 μs
Software Default 0 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,2 ms Schritten einstellbar
Eingangswiderstand typ. 5 kΩ
Sensorversorgung 0,5 A Summenstrom
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Digitale Ausgänge
Ausführung FET Plus-schaltend
Schaltspannung I/O-Versorgung abzüglich Restspannung
Ausgangsnennstrom 0,1 A
Summennennstrom 1,6 A
Ausgangsbeschaltung Source
Ausgangsschutz Thermische Abschaltung bei Überstrom oder Kurzschluss, integrierter Schutz zum Schalten von Induktivitäten, Verpolungsschutz der Ausgangsversorgung
Diagnosestatus Ausgangsüberwachung mit Verzögerung 10 ms
Leckstrom bei abgeschaltetem Ausgang 5 µA
Einschaltung bei Überlastabschaltung ca. 10 ms (abhängig von der Modultemperatur)
Restspannung <0,1 V bei Nennstrom 0,1 A
Kurzschlussspitzenstrom <2 A
Schaltverzögerung
0 -> 1 <100 µs
1 -> 0 <150 µs
Schaltfrequenz
ohmsche Last max. 100 Hz
induktive Last Siehe "Schalten induktiver Lasten"
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten 52 VDC
Aktorversorgung
Spannung I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 500 mA max. 2 VDC
Summenstrom max. 0,5 A
kurzschlussfest Ja
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
Kanal zu Bus getrennt

Kanal zu Kanal nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53 mm
Höhe 155 mm
Tiefe 42 mm
Gewicht 330 g
Drehmoment für Anschlüsse
M8 max. 0,4 Nm
M12 max. 0,6 Nm
M16 max. 1,0 Nm
Materialnummer:
X67DV1311.L12
Beschreibung:
  • Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik
  • Bis zu 16 Ventile einer Ventilinsel
  • 16 digitale Eingänge für Rückmeldungen
  • Getrennte Einspeisung für Eingänge und Ventilspulen
  • Einstellbare digitale Eingangsfilter
  • Alle Ausgänge mit Einzelkanaldiagnose
  • Umfangreiche zusätzliche Statusinformationen

Dieses Modul ermöglicht die Ansteuerung von Ventilinseln in Multipoltechnik. Die Digitaleingänge sind in M12-Anschlusstechnik ausgeführt.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (X67DV1311.L12) EXE / 417 KB
V3.0 HW Upgrade (X67DV1311.L12) EXE / 416 KB
V4.0 HW Upgrade (X67DV1311.L12) EXE / 605 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X67DV1311.L12 PDF / 477 KB
X67 System Anwenderhandbuch PDF / 19 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X67 EPLAN P8 EXE / 85 MB
X67 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 105 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X67 High Density ZIP / 734 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
244665 CSA HazLoc Certificate of Compliance X20, X67 PDF / 56 KB
E115267 UL CoC X67 PDF / 84 KB
TÜV 05 ATEX 7201 X PDF / 118 KB
sicheres Abschalten von Potentialgruppen PDF / 147 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo