Materialnummer Beschreibung
X20CA0X48.0010 X2X Link Anschlusskabel, einseitig offen, 1 m
X20CA0X48.0020 X2X Link Anschlusskabel, einseitig offen, 2 m
X20CA0X48.0050 X2X Link Anschlusskabel, einseitig offen, 5 m
X20CA0X48.0100 X2X Link Anschlusskabel, einseitig offen, 10 m
X20CA0X48.0200 X2X Link Anschlusskabel, einseitig offen, 20 m
X20CA0X68.0003 X2X Link Verbindungskabel, 0,3 m
X20CA0X68.0010 X2X Link Verbindungskabel, 1 m
X20CA0X68.0020 X2X Link Verbindungskabel, 2 m
X20CA0X68.0050 X2X Link Verbindungskabel, 5 m
X20CA0X68.0100 X2X Link Verbindungskabel, 10 m
X67CA0X99.1000 Kabel für freie Konfektionierung, 100 m
X67CA0X99.5000 Kabel für freie Konfektionierung, 500 m

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo