Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2-Achsen Motormodul mit Geberschnittstelle
Schnittstellen 1x X2X Link
Allgemeines
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgang Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per SW-Status
Leistungsaufnahme
I/O-extern
24 VDC TBD
48 VDC TBD
Bus 0,6 W
I/O-intern -
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
B&R ID-Code 0x339D
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Motorendstufe
Modulversorgung
Einspeisung Extern
Sicherung Nein
Anzahl 2 Achsen
Typ Bipolarer Schrittmotor oder 3-Phasen BLDC-Motor
Nennspannung 24 bis 48 VDC ±25%
Nennstrom Bis zu 8 A
Maximalstrom Bis zu 16 A
max. Ausgangsfrequenz 598 Hz
Zwischenkreiskapazität ≥230 µF
Ausgangsschutz Überlast, Kurzschluss
Anschluss Motorhaltebremse
Schutzmaßnahmen
Überlast- und Kurzschlussschutz Ja
Anzahl 2
Ausgangsspannung 24 VDC
Dauerstrom je Anschluss 1 A
Schaltfrequenz 80 kHz
max. Überstrombegrenzung 1,3 A
Unterstromschwelle <80 mA
Bezugspotenzial GND
Geberversorgung
Schutzmaßnahmen
kurzschlussfest Ja
Anzahl 2
Ausgangsspannung 5,25 V
Ausgangsstrom max. 125 mA pro Kanal
Enableeingänge
Schaltschwellen
Low <5 VDC
High >15 VDC
Schaltverzögerung bei nominaler Eingangsspannung
Enable 1 → 0, PWM off 2 ms
Enable 0 → 1, Ready for PWM 1 ms
Anzahl 1
Beschaltung Sink
Eingangsspannung 24 VDC ±25 %
Eingangsstrom bei Nennspannung ca. 4 mA
Aussteuerung gegenüber Erdpotential max. ±38 V
Anschluss von OSSD-Signalen 0,05 bis 0,5 ms
Isolationsspannung zwischen Eingang und Bus 1210 V
Eingangskapazität 2,5 nF
SSI-Absolutwertgeber
Schaltschwellen
Low >1 V
High <-1V
Anzahl 2 x SSI-Schnittstelle / BiSS-Schnittstelle (C-Modus)
Gebereingänge 5 V, symmetrisch
Zähltiefe 48 Bit
max. Übertragungsrate 1 MBit/s
Codierung Binary, Gray
Minimale diff. Flankensteilheit --
Isolationsspannung zwischen Geber und Bus 1210 V
ABR-Inkrementalgeber
Eingangsfilter
Hardware Symmetrisch: 2,6 MHz / asymmetrisch: 70 kHz
Software --
Schaltschwellen
Low Symmetrisch: <-1 V / asymmetrisch: <1,8 V
High Symmetrisch: >1 V / asymmetrisch: >3,3 V
Anzahl 2
Gebereingänge Symmetrisch: 5 V / asymmetrisch: 5 V
Zähltiefe 31 Bit
Eingangsfrequenz 1 MHz
Auswertung 4-fach
Minimale diff. Flankensteilheit --
Gleichtaktbereich Symmetrisch: ±10 V / asymmetrisch: --
Isolationsspannung zwischen Geber und Bus 1210 V
Hall-Sensor Digital
Schaltschwellen
Low <1,6 V
High >3,4 V
Anzahl 2
Ausführung Open-Collector/Push-Pull
Eingangsspannung max. 10 V
Hardware-Eingangsfilter 33 kHz
Interner Pull-up 4700 Ω
Push-Pull Impedanz 1300 Ω
Isolationsspannung zwischen Geber und Bus 1210 V
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Motorendstufe/Motor-Steuereinheit zu Bus getrennt
Enableeingang zu Wechselrichter getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
maximal 4000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating TBD
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite (Rastermaß) 27,5 +0,2 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 92 mm
Anmerkung Klemmblöcke und Kabel gesondert bestellen
Materialnummer:
X20SBD4M1
Beschreibung:

Das Modul X20SBD4M1 ist eine Motorsteuerung zur Ansteuerung von Schrittmotoren (Stepper) und bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC) bis 1 kW. Mit 48 V bietet dieser kompakte Antrieb 2 Achsen pro Gerät. Durch die schmale Bauform mit einer Breite von 27,5 mm spart das Modul Platz im Schaltschrank.

Durch die feldorientierte Stromregelung werden höhere Wirkungsgrade erreicht.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
XTBSBD41.20A-00 Klemmblockset für ACOPOS X2: 3x 4-poliger Klemmblock, 4x 6-poliger Klemmblock
Optionales Zubehör
Befestigungsclip
X20AC0RF2 X20 Befestigungsclip für hohe Vibration
Dreiphasige Netzteile
0PS3201.3 48 VDC Netzteil, 3-phasig, 20 A, Eingang 400 bis 500 VAC, Wide Range, schmale Bauweise, Hutschienenmontage
Einphasige Netzteile
0PS1101.3 48 VDC Netzteil, 1-phasig, 10 A, Eingang 100 bis 240 VAC, Wide Range, schmale Bauweise, Hutschienenmontage
Endklammernset
X20AC0RF1 X20 Endklammerset für hohe Vibration
Inkrementalgeberkabel
XSBCI0010.13600-0 ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 10 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
XSBCI0005.13600-0 ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 5 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
XSBCI0002.13600-0 ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 2 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
XSBCI0001.13600-0 ACOPOS X2 Encoderkabel, Länge 1 m, 4x 0,5 mm² + 6x 0,14 mm², Motorstecker M12 A-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
Motorkabel
XSBCM0010.12500-0 ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 10 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
XSBCM0005.12500-0 ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 5 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
XSBCM0002.12500-0 ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 2 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
XSBCM0001.12500-0 ACOPOS X2 Motorkabel, Länge 1 m, 4x 0,75 mm², Motorstecker M12 L-codiert, gerade, Schraubverschluss, geschirmt, schleppkettentauglich
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V6.0 HW Upgrade (MotorBLDC_any) EXE / 265 KB
V6.0 HW Upgrade (MotorStepper_any) EXE / 266 KB
V6.0 HW Upgrade (X20SBD4M1) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20SBD4M1 PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20SBD4M1 EPLAN P8 2026 EDZ / 321 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D files DXF/STEP X20SBD4M1 ZIP / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung X20 Kompaktantriebe PDF / 359 KB
TÜV Certificate of EC-Type Examination Compact drives PDF / 830 KB
TÜV Certificate of STO annex 1 Compact drives PDF / 269 KB
TÜV Report on the Certificate of STO Compact drives PDF / 345 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo