Sicher
Kommunikation und I/Os sind vollständig galvanisch getrennt. Störungen oder Spannungseinbrüche auf der I/O-Seite haben keinen Einfluss auf die Funktion des Busses. Die Diagnose ist immer möglich.

Geschützt
Integrierter Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Schutz beim Schalten von Induktivitäten ermöglichen höchsten Schutzgrad auch für die Elektronik.

Stark
I/O-Versorgung über zwei Leitungspaare: Damit stehen bis zu 8 Ampere für Ausgänge oder die Versorgung weiterer Module zur Verfügung.

Versorgt
Viele Sensoren und Aktoren benötigen eine 24 VDC Versorgung. Bei X67 sind diese auf allen Digitalanschlüssen integriert und gegen Kurzschluss geschützt.

Geschirmt
Nahtlose 360° Schirmableitung vom Kabel über den Stecker direkt auf das Gewinde des M12 Anschlusses, durchgehend auf die Metallrückwand des Moduls und über die Befestigungsschraube geradewegs auf die Maschine. Lückenlose Masseverbindung für Bus und Analogsignale.

Erweiterbar
X67 ist ausbaufähig. Maximal 250 Module mit bis zu 100 m Distanz zwischen den einzelnen Modulen sind möglich.

Zentriert
Mittige Positionierung der beiden Befestigungsschrauben verhindert bei Nutsteinmontage in Standard Aluprofilen jede Schieflage.

Multitalent
Synchrone I/O-Bearbeitung, einstellbare Software-Filter, integrierte Zählfunktionen und variable Basisfunktionalitäten sind einige der vielfältigen Eigenschaften des X67 Systems.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo