ETAL410.1033-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
B&R ID-Code 0xEAB5
Verpolungsschutz Ja
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 210 mm
Gewicht 3,7 kg
Kurzübersicht
Lieferumfang Dieses Produkt enthält folgende Materialien:

80VD100PD.C022-01
8LVA13.R0030D000-0
8BYM0X55.10023-0
8BCR0001.1121A-0

Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden.
Materialnummer:
ETAL410.1033-1
Beschreibung:

Mit dem ACOPOSmicro im ETAL410.1033-1 lassen sich in kürzester Zeit Aufgaben im Bereich Antriebstechnik umsetzen. Dazu gehören einfache Einzelachsanwendungen genauso wie elektronische Getriebe, Ausgleichsgetriebe oder Kurvenscheiben.

  • ETAL410.1033-1 - ACOPOSmicro Servotechnik Resolver
  • Modernste Servomotoransteuerung auf kleinstem Raum
  • 2 Servomotoren mit Resolverschnittstelle
  • Einzelachspositionieranwendungen
  • Antriebskopplung mit elektronischen Getrieben
  • Ausgleichsgetriebe und Phasenverschiebung
  • Antriebskopplung über Kurvenscheiben
  • Kurvenscheibenautomat
  • Antriebsregelung und Antriebskonfiguration
  • Parameteridentifikation und Autotuning
  • Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
Optionales Zubehör
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LVA13.R0030D000-0) EXE / 333 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LVA Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
ACOPOSmicro Anwenderhandbuch PDF / 68 MB
Anwenderhandbuch ETAL410.1033-1 PDF / 2 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo