Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| B&R ID-Code | 0xF43B |
| Leistungsaufnahme | 126 W |
| Verpolungsschutz | Ja |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder KYCON KPPX-4P (0TP650.11) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 90 mm |
Kurzübersicht
| Lieferumfang |
Dieses Produkt enthält folgende Materialien: ETAL100.0200-1 X20BC0083 X20PS9400 X20DO4332 X20DS1119 X20AT6402 Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden. |
Materialnummer:
ETAL260.1000-3Beschreibung:
Mit dem ETA light lassen sich unterschiedliche Formen der Temperaturregelung anwenden. Der Aufbau besitzt einen Lüfter an der mittleren Zone zur Aufschaltung einer Störgröße. Mittels Thermoelementen an den Zonen lassen sich die Temperaturen direkt an der Heizung und in der Mitte der Zonen erfassen. Die Wärmeausbreitung im Material wird so sichtbar. Mittels Thermoschalter werden die Heizungen im Fehlerfall automatisch von der Versorgung getrennt.
- Temperaturregelung mit 3 Temperaturzonen
- Je Zone 2 Thermolemente zur Temperaturerfassung
- Thermoschalter als Schutzeinrichtung
- Lüfter als Störquelle an der mittleren Zone
- Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |