Materialnummer:
AP.STDC-HP800G6Beschreibung:
HPDesk800G6-64GB/64Bit/i7/512SSD/2TB/TPM Hardware: 1x HP EliteDesk 800 G6-Tower, PC 230 VAC - Intel Core i7-10700K, 8C/16T, 3.80-5.10GHz - Intel® UHD Graphics 630 - Memory 64GB RAM -DDR4-3200 SDRAM - HP 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 - HP 2TB HDD Operating system HP Win11 Pro 64 (für Lieferungen ab 05/2022, vorher Win10 Pro 64) 3 Jahre NextBusinessDay Warranty 1x Onboard Ethernet Adapter I219LM GbE für Redundanzbus 0x Ethernet Adapter Intel I210-T1 PCIe GbE für Bedienbus 0x Ethernet Adapter Intel I210-T1 PCIe GbE für Prozessbus Anzahl verfügbarer Steckplätze im Computer 2x PCIe x1 voller Bauhöhe (davon 0 belegt 1x PCIe x16(=x4) voller Bauhöhe (davon 0 belegt) 1x PCIe x16 voller Bauhöhe (davon 0 belegt) HP-PS/2 optical Mouse HP Standard Slim Keyboard europ. Englisch OHNE Linux-Betriebssystem-Lizenz !!! OHNE Vorinstallation von Linux & APROL !!! Anmerkungen betreffend Releases APROL R 4.2-xx: Unter R 4.2-xx (SLES12) nur eingeschränkte Funktionalität! Server einsetzbar(getestet) ab APROL R 4.2-07 (Q4-2022) !!! Einschränkungen bezüglich: Onboard-Grafikkarte(externe Grafikkarte empfohlen),Onboard-Ethernet und Audioschnittstelle