AP.HPDL380G10-R

Materialnummer:
AP.HPDL380G10-R
Beschreibung:
HPDL380G10-xSlot/1x6226/32GB/noDrive Standard Server HP DL380G10 based - 230VAC redundant HP Server Standardkonfiguration bestehend aus: 3.1 HPE DL380 Gen10 8SFF NC CTO Svr 1 STK 3.2 HPE Europe - Multilingual Localization 1 STK 3.3 HPE DL380 Gen10 Xeon-G 6226R FIO Kit 1 STK 3.4 HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered 2 STK 3.5 HP Factory Integrated 2 STK 3.6 HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay Kit 1 STK 3.7 HP Factory Integrated 1 STK 3.8 HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive 1 STK 3.9 HP Factory Integrated 1 STK 3.10 HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices) with 145mm Cable 1 STK 3.11 HP Factory Integrated 1 STK 3.12 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller 1 STK 3.13 HP Factory Integrated 1 STK 3.14 HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter 1 STK 3.15 HP Factory Integrated 1 STK 3.16 HPE DL38X Gen10 High Perf Fan 1 STK 3.17 HP Factory Integrated 1 STK 3.18 HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 2 STK 3.19 HP Factory Integrated 2 STK 3.20 HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit 1 STK 3.21 HP Factory Integrated 1 STK 3.22 HP 2U SFF Easy Install Rail Kit 1 STK 3.23 HP Factory Integrated 1 STK 3.24 HPE OneView including 3yr 24x7 Support Physical 1-server LTU (with HPE iLO Advanced) 1 STK Optical Mouse nicht enthalten, bitte separat bestellen! Tastatur nicht enthalten, bitte separat bestellen! Betriebssystem nicht enthalten, bitte separat bestellen! OHNE Vorinstallation Linux & APROL !!! Server einsetzbar(getestet) ab APROL R 4.2-07 !!! Die max. Auflösung beträgt 1680x1050, es ist max. 1 Monitor möglich. Für höhere Auflösungen bzw. für Multiscreening ist der Einbau einer Grafikkarte NVIDIA P2000 erforderlich.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo