8TB3104.204K-10

Feldklemme
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 10
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
eindrähtig 0,2 bis 10 mm²
feindrähtig 0,2 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Anmerkung Beschriftung 4: PE W V U
Kodierung K: 1001
einreihig
Anzahl der Pole 4
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung K
Rastermaß 7,62 mm
Anzugsmoment 0,7 bis 0,8 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 600 V (UL)
Nennstrom 41 A (UL)
Materialnummer:
8TB3104.204K-10
Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 7,62 mm, Beschriftung 4: PE W V U, Codierung K: 1001

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo