Feldklemme
Anmerkung |
Beschriftung 1: durchnummeriert Kodierung M: 1011 einreihig |
Anzahl der Pole | 4 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | M |
Rastermaß | 7,62 mm |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 24 bis 10 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 4 mm² |
eindrähtig | 0,2 bis 10 mm² |
feindrähtig | 0,2 bis 6 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
Anzugsmoment | 0,7 bis 0,8 Nm |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 300 V (UL) |
Nennstrom | 30 A (UL) |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 30,5 mm |
Höhe | 22,9 mm |
Tiefe | 36,5 mm |
Gewicht | 10 g |
Materialnummer:
8TB3104.201M-10Beschreibung:
Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß; 7,62 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert, Codierung M: 1011
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Dateien STEP ACOPOSmulti Klemmen | ZIP / 8 MB |