8PE001.00-1

Allgemeines
Isolierkörper PA 6.6 / PBT, UL94/V0 gelistet
Kontakte 17 Signalkontakte
Schutzleiter-Gehäuseanbindung nach VDE 0627
Elektrische Eigenschaften
Signalkontakte
Durchgangswiderstand <5 mΩ
Nennspannung 125 V
Nennstrom 9 A
Prüfspannung (L - L) 2500 V
Überspannungskategorie 3
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 3
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP67
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 130°C
Meereshöhe
Betrieb bis 2000 m
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Zinkdruckguss / Messing, vernickelt
Crimpbereich 17x 0,06 - 1 mm²
Dichtung FPM / HNBR
Steckergröße Größe 1
Steckzyklen >50
Kabelklemmbereich 5,5 bis 10,5 mm
Herstellerinformation
Hersteller INTERCONTEC (www.intercontec.biz)
Herstellerbezeichnung ASTA 035 FR 11 10 0035 000
Materialnummer:
8PE001.00-1
Beschreibung:
EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Crimpbereich 17x 0,06-1,0 mm², für Kabel 9-12 mm, IP67
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8PE001.00-1 PDF / 254 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo