Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 6000 |
| Polpaarzahl | 5 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 1,97 |
| Nennleistung PN [W] | 1238 |
| Nennstrom IN [A] | 2,7 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 2,24 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 3,1 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 7,5 |
| Maximalstrom Imax [A] | 13 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 7000 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 0,73 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 43,98 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 4,7 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 10,1 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 2,15 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 34 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 0,6 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 2,9 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 3,2 |
| Masse der Bremse [kg] | 0,6 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0,38 |
Empfehlungen
| ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1045 |
| ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0028 |
| ACOPOS P3 8EIxxxx... | 4X5X |
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0,75 |
| Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSAA3.ee060ffgg-3Beschreibung:
selbstgekühlt; Baugröße A; Baulänge 3; Nenndrehzahl 6.000 U/min
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
| Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |