8KSL94.ee020ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 305,000
Nennleistung PN [W] 63879
Nennstrom IN [A] 127,000
Stillstandsmoment M0 [Nm] 405,000
Stillstandsstrom I0 [A] 165,000
Maximalmoment Mmax [Nm] 875,00
Maximalstrom Imax [A] 400,00
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,490
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 171,00
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,046
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,20000
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,261
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 43,9
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800,0000
Masse ohne Bremse m [kg] 255,00
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200,00
Masse der Bremse [kg] 29,00
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90,0000
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,0000
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSL94.ee020ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Axiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8KS Anwenderhandbuch PDF / 8 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo