8KSJ94.ee025ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 365
Nennleistung PN [W] 95557
Nennstrom IN [A] 170
Stillstandsmoment M0 [Nm] 400
Stillstandsstrom I0 [A] 190
Maximalmoment Mmax [Nm] 870
Maximalstrom Imax [A] 445
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,18
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 139
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,03
Statorinduktivität L2ph [mH] 1,42
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,467
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 260
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ94.ee025ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2500 U/min;
{"MotorCurrMax":"445.00","MotorCurrRated":"170.000","MotorCurrStall":"190.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"2500","MotorStatorInductance":"1.42000","MotorStatorResistance":"0.030","MotorTorqConst":"2.180","MotorTorqMax":"870.00","MotorTorqRated":"365.000","MotorTorqStall":"400.000","MotorVoltageConst":"139.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ94.ee025ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo