8KSJ94.ee020ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 375
Nennleistung PN [W] 78540
Nennstrom IN [A] 143
Stillstandsmoment M0 [Nm] 400
Stillstandsstrom I0 [A] 150
Maximalmoment Mmax [Nm] 870
Maximalstrom Imax [A] 360
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 3600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,69
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 171
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,046
Statorinduktivität L2ph [mH] 2,2
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 46,261
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 24
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1800
Masse ohne Bremse m [kg] 260
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 29
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 90
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 1650
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ94.ee020ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
{"MotorCurrMax":"360.00","MotorCurrRated":"143.000","MotorCurrStall":"150.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"3600","MotorSpeedRated":"2000","MotorStatorInductance":"2.20000","MotorStatorResistance":"0.046","MotorTorqConst":"2.690","MotorTorqMax":"870.00","MotorTorqRated":"375.000","MotorTorqStall":"400.000","MotorVoltageConst":"171.00","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"1650","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ94.ee020ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo