8KSJ84.ee015ff00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 1500
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 225
Nennleistung PN [W] 35343
Nennstrom IN [A] 70
Stillstandsmoment M0 [Nm] 240
Stillstandsstrom I0 [A] 74
Maximalmoment Mmax [Nm] 450
Maximalstrom Imax [A] 155
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4300
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 3,39
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 217
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,22
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,8
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 36,636
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 15
Trägheitsmoment J [kgcm2] 580
Masse ohne Bremse m [kg] 120
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 200
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 128M
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0880
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0
Steckertyp Klemmkasten
Materialnummer:
8KSJ84.ee015ff00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Wassergekühlt, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 8; Baulänge 4; Nenndrehzahl 1500 U/min;
{"MotorCurrMax":"155.00","MotorCurrRated":"70.000","MotorCurrStall":"74.000","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"4300","MotorSpeedRated":"1500","MotorStatorInductance":"7.80000","MotorStatorResistance":"0.220","MotorTorqConst":"3.390","MotorTorqMax":"450.00","MotorTorqRated":"225.000","MotorTorqStall":"240.000","MotorVoltageConst":"217.00","MotorAcoposType1":"128M","MotorAcoposType2":"0880","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8KSJ84.ee015ff00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo