Motor
| Nenndrehzahl nN [min-1] | 3000 |
| Polpaarzahl | 3 |
| Nennmoment Mn [Nm] | 205 |
| Nennleistung PN [W] | 64403 |
| Nennstrom IN [A] | 122 |
| Stillstandsmoment M0 [Nm] | 325 |
| Stillstandsstrom I0 [A] | 195 |
| Maximalmoment Mmax [Nm] | 700 |
| Maximalstrom Imax [A] | 455 |
| Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3600 |
| Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,75 |
| Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 119 |
| Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,03 |
| Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,33 |
| Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 43,733 |
| Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 48,8 |
| Trägheitsmoment J [kgcm2] | 1500 |
| Masse ohne Bremse m [kg] | 230 |
Haltebremse
| Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 200 |
| Masse der Bremse [kg] | 29 |
| Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 90 |
Empfehlungen
| Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 0 |
| Steckertyp | Klemmkasten |
Materialnummer:
8KSC92.ee030ff00-0Beschreibung:
Synchron Motor, fremdgekühlt; Radiallüfter, Flanschmontage, B-seitige Fussmontage möglich; Baugröße 9; Baulänge 2; Nenndrehzahl 3000 U/min;
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 8KS Anwenderhandbuch | PDF / 8 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 8KS | PDF / 88 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 736 KB | |
| UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 KB |