8JSA23.R0080FF00-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 8000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 0,87
Nennleistung PN [W] 729
Nennstrom IN [A] 1,66
Stillstandsmoment M0 [Nm] 1,16
Stillstandsstrom I0 [A] 2,19
Maximalmoment Mmax [Nm] 4,4
Maximalstrom Imax [A] 11
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 8100
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,52
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 33,8
Statorwiderstand R2ph [Ω] 8,77
Statorinduktivität L2ph [mH] 17,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 10
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,22
Masse ohne Bremse m [kg] 1,38
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 1,42
Masse der Bremse [kg] 0,27
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,011
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0028
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8JSA23.R0080FF00-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 2; Baulänge 3; Nenndrehzahl 8000 U/min;
{"MotorCurrMax":"11.00","MotorCurrRated":"1.660","MotorCurrStall":"2.190","MotorPolepairs":"3","MotorSpeedMax":"8100","MotorSpeedRated":"8000","MotorStatorInductance":"17.30000","MotorStatorResistance":"8.770","MotorTorqConst":"0.520","MotorTorqMax":"4.40","MotorTorqRated":"0.870","MotorTorqStall":"1.160","MotorVoltageConst":"33.80","MotorAcoposType1":"1045","MotorAcoposType2":"0028","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"4X5X","productId":"8JSA23.R0080FF00-0"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo