Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
| KC | Ja |
Motorleistung
| Auf Typenschild angegeben |
1,5 kW 2 PS |
Netzanschluss
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Motoranschluss
Verfügbare interne Stromversorgungen
| Ausgangsspannung 5 VDC | 5 VDC ±5 % |
| Ausgangsspannung 5 VDC | |
| max. Ausgangsstrom bei 5 VDC | 10 mA |
| Ausgangsspannung 24 VDC | 24 VDC -15% / +20% |
| Ausgangsspannung 24 VDC | |
| max. Ausgangsstrom bei 24 VDC | 100 mA |
Schnittstellen
| Typ | Modbus RTU |
Digitale Eingänge
| Anzahl | 4 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Eingangsbeschaltung | Source oder Sink |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Abtastzeit | <20 ms ±1 ms |
| Eingangsimpedanz | 3,5 kΩ |
Analoge Eingänge
| Anzahl | 1 |
| Eingang |
0 bis 5 V oder 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
| Potenzialtrennung | |
| Eingang - Eingang | Nein |
| Eingang - ACOPOSinverter | Ja |
| Auflösung | 10 Bit |
| Abtastzeit | <10 ms |
| Eingangsimpedanz | |
| Spannung | 30 kΩ |
| Strom | 250 Ω |
Digitale Ausgänge
| Anzahl | 1 |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Ausgangsbeschaltung | Source oder Sink |
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
| Nennausgangsstrom | 10 mA (100 mA mit externer Stromversorgung) |
| Aktualisierungszeit | 20 ms ±1 ms |
Relaisausgänge
| Anzahl | 1 |
| Ausführung | 1 NO-Kontakt und 1 NC-Kontakt mit gemeinsamem Punkt |
| Nennspannung | 30 VDC / 250 VAC |
| Schaltleistung | |
| min. | 5 mA für 24 VDC |
| max. | |
| bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) | 4 A bei 30 VDC / 3 A bei 250 VAC |
| bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) | 2 A bei 30 VDC oder 250 VAC |
| Reaktionszeit (max.) | 30 ms |
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
Analoge Ausgänge
| Anzahl | 1 |
| Ausgang | 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA |
| Potenzialtrennung | |
| Ausgang - ACOPOSinverter | Ja |
| Ausgang - Ausgang | Nein |
| min. Lastimpedanz | |
| Spannung | 470 Ω |
| Strom | 800 Ω |
| Aktualisierungszeit | <10 ms |
| Auflösung | 8 Bit |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 142 mm |
| Tiefe | 156,2 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Materialnummer:
8I44S200150.000-1Beschreibung:
ACOPOSinverter S44, 1x 200-240 V, 1,5 kW, EMV Filter integriert, RS485 Schnittstelle
Optionales Zubehör
Undefined
| 8I0FS024.100-1 | 24 A EMV-Filter für ACOPOSinverter S44 (1-phasig 100-120 V, 0,75 kW und 200-240 V, 1,5-2,2 kW). |
| 8I0XP002.100-1 | Schirmblech Größe 2, Befestigungsklammern und Schrauben im Lieferumfang, für ACOPOSinverter S44 1x 100-120 V, 0,75 kW und 1x 200-240 V, 1,5-2,2 kW und 3x 200-240 V, 1,5-2,2 kW. |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) | EXE / 11 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) | EXE / 11 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) | EXE / 11 MB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSinverter S44 Anwenderhandbuch | ZIP / 11 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 8I44_Size4 | ZIP / 483 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_Px6_Px4 | PDF / 321 KB |