Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 0,75 kW
1 PS
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 1x 100 VAC -15% bis 120 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 120 VAC) 3,3 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
1000 A
max. Netzstrom
bei 100 VAC 18,9 A
bei 120 VAC 15,7 A
Verlustleistung bei max. Ausgangsstrom 48 W
Integrierter EMV-Filter Nein
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Mit Zusatzfilter 8I0FS024.100-1
Mit Zusatzfilter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
≤5 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
≤20 m
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
≤20 m
Motoranschluss
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
Taktfrequenz 4 kHz Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind im Anwenderhandbuch enthalten, das unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1 %, je 100 m
max. Dauerausgangsstrom (In)
bei 120 VAC 4,2 A
max. Übergangsstrom für 60 s 6,3 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,5 bis 400 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Nenntaktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
Bremsmoment bis zu 70% des Motornennmoments ohne Widerstand
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile Standardprofil (Spannungs-/Frequenzverhältnis - U/f-Kennlinie)
Leistungsprofil (Flussvektorregelung ohne Encoder)
Pumpen-/Lüfterprofil (quadratische Kennlinie Kn²)
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz vor Überhitzung
Schutz gegen Kurzschlüsse zwischen Motorphasen
Überstromschutz zwischen Motorphasen und Erde
Schutz bei Über- und Unterspannungen in der Netzversorgung
Motorschutz Integrierter thermischer Schutz im Umrichter durch kontinuierliche Berechnung des l²t-Werts
Kurzfristiges Überlastmoment 150 bis 170 % des Motornennmoments in Abhängigkeit von Umrichterleistung und Motortyp
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 5 VDC 5 VDC ±5 %
Ausgangsspannung 5 VDC
max. Ausgangsstrom bei 5 VDC 10 mA
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC -15% / +20%
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 100 mA
Schnittstellen
Typ Modbus RTU
Digitale Eingänge
Anzahl 4
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit <20 ms ±1 ms
Eingangsimpedanz 3,5 kΩ
Analoge Eingänge
Anzahl 1
Eingang 0 bis 5 V oder 0 bis 10 V oder
0 bis 20 mA
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Auflösung 10 Bit
Abtastzeit <10 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 30 kΩ
Strom 250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Nennausgangsstrom 10 mA (100 mA mit externer Stromversorgung)
Aktualisierungszeit 20 ms ±1 ms
Relaisausgänge
Anzahl 1
Ausführung 1 NO-Kontakt und 1 NC-Kontakt mit gemeinsamem Punkt
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltleistung
min. 5 mA für 24 VDC
max.
bei ohmscher Last (cos φ = 1 und L/R = 0 ms) 4 A bei 30 VDC / 3 A bei 250 VAC
bei induktiver Last (cos φ = 0,4 und L/R = 7 ms) 2 A bei 30 VDC oder 250 VAC
Reaktionszeit (max.) 30 ms
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 800 Ω
Aktualisierungszeit <10 ms
Auflösung 8 Bit
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungstemperatur -10 bis 50°C
max. Umgebungstemperatur bis zu +60°C
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe bis zu 2000 m
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S2
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10%
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 105 mm
Höhe 142 mm
Tiefe 156,2 mm
Gewicht 1,3 kg
Materialnummer:
8I44S100075.000-1
Beschreibung:
ACOPOSinverter S44, 1x 100-120 V, 0,75 kW, RS485 Schnittstelle
Optionales Zubehör
Undefined
8I0FS024.100-1 24 A EMV-Filter für ACOPOSinverter S44 (1-phasig 100-120 V, 0,75 kW und 200-240 V, 1,5-2,2 kW).
8I0XP002.100-1 Schirmblech Größe 2, Befestigungsklammern und Schrauben im Lieferumfang, für ACOPOSinverter S44 1x 100-120 V, 0,75 kW und 1x 200-240 V, 1,5-2,2 kW und 3x 200-240 V, 1,5-2,2 kW.
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) EXE / 11 MB
V4.0 HW Upgrade (8I44xxxxxxx.xxx-1) EXE / 11 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSinverter S44 Anwenderhandbuch ZIP / 11 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 8I44_Size4 ZIP / 483 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo