Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | POWERLINK V2 Controlled Node |
Allgemeines
| Diagnose | |
| Modulstatus | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Busfunktion | Ja, per Status-LED und SW-Status |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| B&R ID-Code | 0xF25A |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
Schnittstellen
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -10 bis 50°C |
| senkrechte Einbaulage | -20 bis 60°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
8I0IF108.400-2Beschreibung:
ACOPOSinverter P76 Schnittstellenmodul, 2x POWERLINK-Schnittstelle
POWERLINK-Kommunikationskarte in folgenden Paketen enthalten:
- 8I76S200018.0P-000
- 8I76S200037.0P-000
- 8I76S200055.0P-000
- 8I76S200075.0P-000
- 8I76S200110.0P-000
- 8I76S200150.0P-000
- 8I76S200220.0P-000
- 8I76T400037.0P-000
- 8I76T400055.0P-000
- 8I76T400075.0P-000
- 8I76T400110.0P-000
- 8I76T400150.0P-000
- 8I76T400220.0P-000
- 8I76T400300.0P-000
- 8I76T400400.0P-000
- 8I76T400550.0P-000
- 8I76T400750.0P-000
- 8I76T401100.0P-000
- 8I76T401500.0P-000
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSinverter_Px6_Px4 | PDF / 321 KB |