Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
max. Nennspannung | 3x 480 VAC + 10 % |
Filternennstrom | 1456 A |
max. Fehlerstrom | |
bei 200 bis 240 VAC | - |
bei 380 bis 480 VAC | 200 mA |
Verlustleistung | |
bei 200 bis 240 VAC | - |
bei 380 bis 480 VAC | 380 W |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 34,0 kg |
Einbau | Neben dem Umrichter |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FT14M.300-1Beschreibung:
1456 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 380-480 V, 500 kW).