Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| KC | Ja |
Netzanschluss
| max. Fehlerstrom | |
| bei 200 bis 240 VAC | - |
| bei 380 bis 480 VAC | 60 mA |
| Verlustleistung | |
| bei 200 bis 240 VAC | - |
| bei 380 bis 480 VAC | 30 W |
| max. Nennspannung | 3x 480 VAC +10% |
| Filternennstrom | 92 A |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -40 bis 65°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 17,0 kg |
| Einbau | Unter oder neben dem Umrichter |
Allgemeine Informationen
| Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FT092.300-1Beschreibung:
92 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P84 (3-phasig 380-480 V, 37 kW).
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/ STEP 8I0FT092.300-1 | ZIP / 510 KB |