Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
KC Ja
Netzanschluss
Verlustleistung -
max. Nennspannung 3x 240 VAC + 10 %
Filternennstrom 6 A
max. Fehlerstrom 100 mA
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) -
Schutzart nach EN 60529 -
max. Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 93%
Umgebungstemperatur 50°C
max. Aufstellungshöhe -
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 1,21 kg
Einbau Unter dem Frequenzumrichter
Allgemeine Informationen
Normenkonformität EN 133200
Materialnummer:
8I0FT006.100-1
Beschreibung:
6 A EMV-Filter für ACOPOSinverter S44 (3-phasig 200-240 V, 0,18-0,75 kW).

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo