Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
KC | Ja |
Netzanschluss
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 45,0 kg |
Allgemeine Informationen
Normenkonformität | IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160) |
Materialnummer:
8I0CT264.000-1Beschreibung:
Netzdrossel 3-phasig 264 A, für ACOPOSinverter P84 3x 380-480 V, 132 kW.