Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
KC Ja
Netzanschluss
Verlustleistung 278 W
Induktivität 0,12 mH
Nennstrom 222 A
Spannungsabfall Von 3 bis 5 % der Nennnetzspannung. Höhere Werte führen zu Drehmomentverlust.
Sättigungsstrom 346 A
Einsatzbedingungen
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) 0 bis 1000 m
Schutzart
Drossel IP00
Reihenklemmen IP00
max. Luftfeuchtigkeit 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
Umgebungstemperatur 0 bis 45°C
max. Umgebungstemperatur bis zu +55°C
max. Aufstellungshöhe 3000 m
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 35,0 kg
Allgemeine Informationen
Normenkonformität IEC 61800-5-1 (Schutzstufe 1 gegen Überspannungen in der Netzversorgung nach VDE 0160)
Materialnummer:
8I0CT222.000-1
Beschreibung:
Netzdrossel 3-phasig 222 A, für ACOPOSinverter P84 3x 380-480 V, 110 kW.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo