Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
KC Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart des Gehäuses IP23
Umgebungstemperatur 0 bis 50°C
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -25 bis 70°C
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 172 kg
Eigenschaften
Widerstandswert bei 20°C 1,05 Ω
Durchschnittliche verfügbare Leistung bei 50°C 75 kW
Thermischer Schutz Über thermisches Überlastrelais
Materialnummer:
8I0BR001.002-1
Beschreibung:
Bremswiderstand 1,05 Ω, kontinuierliche Bremsleistung 75 kW, für ACOPOSinverter P84 3x 380-480 V, 250-280 kW.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo