8FZAS1.2A.A100-1

Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 275 W
Magnetfeldstärke 2,2 bis 268 Gs
Magnetkraft 860 N
(Geradensegment)

430 N
(Kurvensegment 180° (500 mm))

590 N
(Kurvensegment 180° (800 mm), Kurvensegment 90°)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 152 mm
Höhe 189,23 mm
Tiefe 46 mm
Beschleunigungskraft des Motors 120 N
(Geradensegment)

48 N
(Kurvensegment 180° (500 mm))

67 N
(Kurvensegment 180° (800 mm), Kurvensegment 90°)
Beschleunigung max. 40 m/s² (Traglast 1 kg)
max. 10 m/s² (Traglast 10 kg)
Geschwindigkeit max. 4 m/s
Nicht unterstütztes Drehmoment senkrecht zur Shuttle-Bewegung 30 Nm
(Geradensegment)

20 Nm
(Kurvensegment 180° (500 mm))

25 Nm
(Kurvensegment 180° (800 mm), Kurvensegment 90°)
Maximale Anpresskraft auf ein einzelnes Rad in jeder Richtung 150 N
Mindestabstand Mitte zu Mitte von 2 Shuttles (gemessen entlang der Flachschiene) 167 mm
(Geradensegment mit Stoßdämpfer)

154 mm
(Geradensegment ohne Stoßdämpfer)

175 mm
(Kurvensegment 180° (500 mm))

163 mm
(Kurvensegment 180° (800 mm), Kurvensegment 90°)
Wiederholgenauigkeit Geradensegment
X-Achse: ±0,01 mm (±0,00039 Zoll)
Y-Achse: ±0,015 mm (±0,00059 Zoll)
Z-Achse: ±0,025 mm (±0,00098 Zoll)
Kurvensegment (X-, Y-, Z-Achse): ±0,025 mm (±0,00098 Zoll)
Gewicht 2,02 kg (mit Magnetabdeckplatte: 2,2 kg)
Materialnummer:
8FZAS1.2A.A100-1
Beschreibung:
SuperTrak Shuttle, 2 Magnete mit IR Identifikation Beinhaltet: - Menge 1: Basis-Shuttle - Menge 1: Magnet-Baugruppe - Menge 1: Magnetische Encoderstreifen-Baugruppe - Menge 1: IR-Tag-Baugruppe
Optionales Zubehör
Zubehör
8FZSE0.00.0100-1 SuperTrak Magnetfeldsichtfolie Gebermagnetstreifen (5er Pack)
Dokumentation Version (Datum) Download
SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch PDF / 26 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo