8AC120.60-1

Allgemeines
Leistungsaufnahme
abhängig vom angeschlossenen Geber Ja
E0 ... EnDat Singleturn, 512-Strich max. 2,3 W
E1 ... EnDat Multiturn, 512-Strich max. 3,1 W
E2 ... EnDat Singleturn, 32-Strich (induktiv) max. 3,1 W
E3 ... EnDat Multiturn, 32-Strich (induktiv) max. 3,1 W
E4 ... EnDat Singleturn, 512-Strich max. 2,4 W
E5 ... EnDat Multiturn, 512-Strich max. 2,7 W
E8 ... EnDat Singleturn, 16-Strich (induktiv) max. 2,9 W
E9 ... EnDat Multiturn, 16-Strich (induktiv) max. 3,1 W
EA ... EnDat Singleturn, 32-Strich (induktiv) max. 2,7 W
EB ... EnDat Multiturn, 32-Strich (induktiv) max. 3,0 W
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht-konform
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Modultyp ACOPOS Einsteckmodul
B&R ID-Code 0x0FCC
Steckplatz Steckplätze 2, 3 und 4
Gebereingänge
Potenzialtrennung
Geber - ACOPOS Nein
Geberversorgung
Ausgangsspannung typ. 5 V
Belastbarkeit 250 mA
Senseleitungen 2, Kompensation von max. 2x 0,7 V
Sinus-Cosinus-Eingänge
Signalübertragung Differenzsignale, symmetrisch
Signalfrequenz (-3 dB) DC bis 300 kHz
Signalfrequenz (-5 dB) DC bis 400 kHz
Differenzspannung 0,5 bis 1,25 Vss
Gleichtaktspannung max. ±7 V
Abschlusswiderstand 120 Ω
Auflösung 16384 * Geberstrichzahl
Genauigkeit -
Referenzeingang
Signalübertragung Differenzsignal, symmetrisch
Differenzspannung für Low ≤ -0,2 V
Differenzspannung für High ≥ +0,2 V
Gleichtaktspannung max. ±7 V
Abschlusswiderstand 120 Ω
Serielle Schnittstelle
Signalübertragung synchron
Protokoll RS485
Baudrate 625 kBaud
Anzahl 1
Anschluss, modulseitig DSUB 15-polig female
Anzeigen UP/DN-LEDs
Geberüberwachung Ja
max. Geberkabellänge 50 m
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8AC120.60-1
Beschreibung:
  • EnDat 2.1 Geber Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • Geberüberwachung
  • Auch für Auswertung einfacher Inkrementalgeber mit sinusförmigem Eingangssignal geeignet
ACOPOS Einsteckmodul, EnDat Geber und Sinus Inkrementalgeber Interface
Optionales Zubehör
EnDat 2.1 Kabel
8CE025.12-1 EnDat 2.1 Kabel, Länge 25 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich
8CE020.12-1 EnDat 2.1 Kabel, Länge 20 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich
8CE015.12-1 EnDat 2.1 Kabel, Länge 15 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich
8CE010.12-1 EnDat 2.1 Kabel, Länge 10 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich
8CE007.12-1 EnDat 2.1 Kabel, Länge 7 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich
8CE005.12-1 EnDat 2.1 Kabel, Länge 5 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (8AC120.60-1) EXE / 196 KB
V6.0 HW Upgrade (8AC120.60-1) EXE / 280 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8AC120.60-1 PDF / 794 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOS EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 23 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8AC120.60-1 ZIP / 118 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS KC-Zertifikate ZIP / 601 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS PDF / 242 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 271 KB
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo