Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | EnDat Stecker Intercontec 17-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 17 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 15-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 15 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8CE010.12-1Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS Servoverstärkern und B&R Servomotoren
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOS Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB | |
Datenblatt 8CE010.12-1 | PDF / 162 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOS | PDF / 242 KB | |
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB |