8AC112.60-1

Allgemeines
Modultyp ACOPOS Einsteckmodul
B&R ID-Code 0x11C9
Steckplatz Steckplatz 1
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Nein
Leistungsaufnahme max. 2,5 W
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Schnittstellen
POWERLINK
Anzahl 1
Anschluss, modulseitig 2x RJ45 Port
Anzeigen Status LEDs
Übertragungsrate 100 MBit/s
Hub, 2fach Ja
Mögliche Stationsbetriebsarten synchron zum POWERLINK Zyklus
Potenzialtrennung Ja
Verkabelungstopologie Stern oder Baum mit Level 2 Hubs
max. Anzahl von Hub-Ebenen 10
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
netzwerkfähig Ja
Watchdogfunktion
Hardware Ja (über ACOPOS Servoverstärker)
Software Ja (über ACOPOS Servoverstärker)
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Materialnummer:
8AC112.60-1
Beschreibung:
  • POWERLINK Interface für Einbau in ACOPOS Servoverstärker
  • integrierter 2fach-Hub für einfache Verdrahtung
  • Für Kommunikation und Parametrierung der ACOPOS Servoverstärker bei komplexen und zeitkritischen Anwendungen
  • Knotennummer über Schalter einstellbar
ACOPOS Einsteckmodul, POWERLINK Interface
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.0200 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 20 m
X20CA0E61.0225 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 22,5 m
X20CA0E61.0250 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 25 m
X20CA0E61.0300 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 30 m
X20CA0E61.0350 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 35 m
X20CA0E61.0500 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 50 m
X20CA0E61.1000 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 100 m
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (8AC112.60-1) EXE / 400 KB
V3.0 HW Upgrade (8AC112.60-1) EXE / 399 KB
V4.0 HW Upgrade (8AC112.60-1) EXE / 268 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOS Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Datenblatt 8AC112.60-1 PDF / 370 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8AC112.60-1 ZIP / 404 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOS KC-Zertifikate ZIP / 601 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS PDF / 271 KB
UK Declaration Servos ACOPOS PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo