Allgemeines
| Kabelquerschnitte | 4x 0,5 mm² + 2x 0,35 mm² + 3x 0,14 mm² |
| Zulassung | UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 V, FT2 LL46064 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | schwarz, grau, braun, blau |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,5 mm² |
| Versorgungsleiter | |
| Anzahl | 2 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | rot, schwarz |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,35 mm² |
| Verseilung | Ja |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 3 |
| Aderisolation | Spezial Thermoplast |
| Aderfarben | grau, gelb, grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,14 mm² |
| Schirm | Ja |
| Verseilung | Ja |
| Gesamtverseilung | Ja |
| Gesamtschirmung | Geflecht aus verzinntem Cu-Draht, optische Bedeckung ≥ 85% |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Bedruckung |
B&R 4x0,50+1x(2x0,35+3x0,14 C) FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V FT2 LL46064 |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 1,0 kV |
| Ader - Schirm | 0,5 kV |
| Leiterwiderstand | |
| 0,14 mm² | ≤134 Ω/km |
| 0,35 mm² | ≤55 Ω/km |
| 0,50 mm² | ≤39 Ω/km |
| Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| bewegt | -10 bis 50°C |
| ruhend | -20 bis 80°C |
Materialnummer:
80CM05013.21-01Beschreibung:
Hybridkabel, Länge 5 m, 4x 0,5 mm², 2x 0,35 mm², 3x 0,14 mm², für Schrittmotoren mit Inkrementalgeber IP20, 4-poliger und 8-poliger Stecker motorseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt Hybridkabel | PDF / 210 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |