7MM424.70-1

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
7MM424.70-1
Beschreibung:
2003 Motormodul, vier Motor-Digitalausgangsstufen, 24 VDC, 3 A bis 50 °C, max. Anlaufstrom 10 A (max. 50 ms), elektronischer Überstrom- und Übertemperaturschutz, Feldklemme 1x TB710 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB710.9 Zubehör Feldklemme, 10-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
7TB710.91 Zubehör Feldklemme, 10-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7MM424.70-1 PDF / 612 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo